Części dystrybucyjne firmy Eaton. Pokrywa miniaturowego wyłącznika automatycznego, 1 jednostka
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
178102
|
| EAN |
4015081733774
|
| Długość/głębokość produktu |
17.3 mm
|
| Wysokość produktu |
28.8 mm
|
| Szerokość produktu |
19.3 mm
|
| Masa produktu |
0.003 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-TC/MCB-1TE
|
| Kolor |
Naturalny kolor
Biały |
| Stopień ochrony |
IK00
IP20 |
| Wykończ. powierzchni |
Matowy
|
| Ochrona powierzchni |
Nieutwardzony
|
| Jakość materiału |
Tworzywo termoplastyczne
|
| Użytkowanie |
Inny
|
| Numer RAL (zbliżony) |
0
|
| Materiał |
Tworzywo sztuczne
|
| Model |
Inny
|
| Typ mocowania |
Zatrzask
|
| Nadruk/symbol |
Brak
|