Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178103
Kod modelu: Z-TC/MCB-1,5TE

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Pokrywa miniaturowego wyłącznika automatycznego, 1.5 jednostek przestrzeni

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
178103
EAN
4015081733781
Długość/głębokość produktu
25.5 mm
Wysokość produktu
26.8 mm
Szerokość produktu
22.3 mm
Masa produktu
0.004 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-TC/MCB-1,5TE

Specyfikacje produktu

Kolor
Naturalny kolor
Biała
Stopień ochrony
IP20
IK00
Wykończ. powierzchni
Matowy
Ochrona powierzchni
Nieutwardzony
Jakość materiału
Tworzywo termoplastyczne
Użytkowanie
Inne maszyny
Numer RAL (zbliżony)
0
Materiał
z tworzywa sztucznego
Model
Inne maszyny
Typ mocowania
Zatrzask
Nadruk/symbol
Brak

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.