Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178140
LS-11S/L-M12A

Eaton Moeller® series LS Łącznik krańcowy, Dźwignia rolki, Kompletne urządzenie, 1 NO, 1 NC, Styk migowy – tak, Zacisk Cage Clamp, Żółty, Materiał izolowany, -25 - +70 °C, ze złączem M12, EN 50047 typ E, Długa

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Łącznik krańcowy Eaton Moeller® serii LS
Numer katalogowy
178140
EAN
4015081734634
Długość/głębokość produktu
33.5 mm
Wysokość produktu
111 mm
Szerokość produktu
31 mm
Masa produktu
0.063 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
Notatki dotyczące katalogu
Stosowanie produktu w obszarach narażonych na działanie ozonu i promieniowania UV lub w temperaturach poniżej zera w nieosłoniętych warunkach zewnętrznych (np. na wysokościach powyżej 1000 m n.p.m., przy bezpośrednim nasłonecznieniu) może spowodować obniżenie stopnia ochrony. Klient / użytkownik jest zobowiązany do odpowiedniej weryfikacji całego zastosowania. W razie potrzeby należy rozważyć zastosowanie wariantów LS‑…‑CC (Cold Climate).
Kod modelu
LS-11S/L-M12A

Siłownik

Mom. obr. potrz. do uruch. nap. obrot.
0.2 Nm
Typ siłownika
Dźwignia rolki
Prędkość robocza
Przy kącie posuwu α = 30°/45°
Maks. 1 m/s (z krzywką DIN, uruchamianie mechaniczne)

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
25 g, Styk standardowy, mechaniczne, udar półsinusoidalny w czasie 20 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 5 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 5 V DC/1 mA)
1 awaria na 10 000 000 operacji łączeniowych (określono statystycznie, przy 24 V DC/5 mA)
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.17 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 115 V
4 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V
6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.8 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 125 V
0.6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
3 A
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 4 A gG/gL, bezpiecznik, styki
Częstotliwość zasilania
Maks. 400 Hz, Styki
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA

Features & functions

Projekt
EN 50047 typ E
Typ połączenia elektrycznego
Złącze M12
Kolor obudowy
Żółta pokrywa
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Materiał izolowany
Cechy
Wymuszone otwarcie
Styk migowy
Wymuszone rozłączanie
Typ funkcji przełączania
Łącznik szybkorozlączalny

Informacje ogólne

Akcesoria
ze złączem M12.
Typ połączenia
Zacisk sprężynowy Cage Clamp
Stopień ochrony
IP66
NEMA Inne
Żywotność
8 000 000 przestawień mechanicznych
Częstotliwość pracy
6 000 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Dźwignia rolki
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
2500 V AC
Dokładność powtarzania
0,15 mm (Styki/zdolność łączeniowa)
Odpowiednie do
Funkcje bezpieczeństwa
Typ
  • Łącznik krańcowy
  • Krańcowy łącznik bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,5-2,5) mm²

Eksport specyfikacji produktu