Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178299
Kod modelu: XSDMRV4097506-SOND-RAL*

Systemy niskiego napięcia xEnergy Main firmy Eaton Rozdzielnica niskiego napięcia, drzwiczki Box Solution wentylowana IP42 prawy, Wys. x Szer.=975x600mm, specjalny kolor

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178299
Długość/głębokość produktu
34 mm
Wysokość produktu
965 mm
Szerokość produktu
592 mm
Masa produktu
14.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDMRV4097506-SOND-RAL*

Delivery program

Kolor
Inne maszyny
Model
Kasetonowe

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP42
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu