Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178301
XSDMRV4097510-SOND-RAL*

Systemy niskiego napięcia xEnergy Main firmy Eaton Rozdzielnica niskiego napięcia, drzwiczki Box Solution wentylowana IP42 prawy, Wys. x Szer.=975x1000mm, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178301
Długość/głębokość produktu
34 mm
Wysokość produktu
965 mm
Szerokość produktu
992 mm
Masa produktu
22 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDMRV4097510-SOND-RAL*

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Kasetonowe

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP42
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu