Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178302
XSDMV4097512-S-SOND-RAL*

Systemy niskiego napięcia xEnergy Main firmy Eaton Rozdzielnica niskiego napięcia, drzwiczki Box Solution, wentylowana, wieloczęściowe, Wys. x Szer.=975x1200mm, IP42, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178302
Długość/głębokość produktu
34 mm
Wysokość produktu
965 mm
Szerokość produktu
1192 mm
Masa produktu
31 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDMV4097512-S-SOND-RAL*

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Kasetonowe

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP42
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu