Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178308

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Drzwi obszaru urządzenia, Wentylowana, IP42, prawy, Wys. x szer. = 600 x 600 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178308
EAN
4015081736423
Długość/głębokość produktu
34 mm
Wysokość produktu
640 mm
Szerokość produktu
592 mm
Masa produktu
10.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDMRV40606

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Kasetonowe

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP42
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu