Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178309
XSDMRV40608

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Drzwi obszaru urządzenia, Wentylowana, IP42, prawy, Wys. x szer. = 600 x 800 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178309
EAN
4015081736430
Długość/głębokość produktu
34 mm
Wysokość produktu
640 mm
Szerokość produktu
792 mm
Masa produktu
13.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDMRV40608

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Kasetonowe

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP42
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu