Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178348
XSDMRV40608-SOND-RAL*

Systemy niskiego napięcia xEnergy Main firmy Eaton Rozdzielnica niskiego napięcia, drzwi do przedziału aparatowego wentylowana IP42 prawy, Wys. x Szer.=600x800mm, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178348
Długość/głębokość produktu
34 mm
Wysokość produktu
640 mm
Szerokość produktu
792 mm
Masa produktu
13.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDMRV40608-SOND-RAL*

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Kasetonowe

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP42
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu