Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178355
XSDMLV40610-SOND-RAL*

Systemy niskiego napięcia xEnergy Main firmy Eaton Rozdzielnica NN, drzwi do przedziału aparatowego, wentylowana, IP42, lewy, Wys. x Szer.=600x1000mm, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178355
Długość/głębokość produktu
34 mm
Wysokość produktu
640 mm
Szerokość produktu
992 mm
Masa produktu
17 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDMLV40610-SOND-RAL*

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Kasetonowe

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP42
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu