Systemy niskiego napięcia xEnergy Main firmy Eaton Rozdzielnica NN, drzwi do przedziału aparatowego, wentylowana, IP42 dwuskrzydłowe, Wys. x Szer.=600x1350mm, specjalny kolor
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
178358
|
| Długość/głębokość produktu |
34 mm
|
| Wysokość produktu |
640 mm
|
| Szerokość produktu |
1340 mm
|
| Masa produktu |
24.4 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSDMV406135-S-SOND-RAL*
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Kasetonowe
|
| Stopień ochrony |
IP42
NEMA Inne |
| Materiał |
Stal
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|