Systemy niskiego napięcia xEnergy Main firmy Eaton Rozdzielnica niskiego napięcia, drzwi do przedziału aparatowego, wentylowana IP42 prawy, Wys. x Szer.=2000x850mm, specjalny kolor
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
178359
|
| Długość/głębokość produktu |
34 mm
|
| Wysokość produktu |
1940 mm
|
| Szerokość produktu |
842 mm
|
| Masa produktu |
36 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XLSD4R2085-SOND-RAL*
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Odbojnik
|
| Stopień ochrony |
IP42
NEMA Inne |
| Materiał |
Stal
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|