Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178362

Systemy niskiego napięcia xEnergy Main firmy Eaton Rozdzielnica niskiego napięcia, drzwi do przedziału aparatowego, wentylowana IP42 prawy, Wys. x Szer.=2000x425mm, specjalny kolor

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178362
Długość/głębokość produktu
34 mm
Wysokość produktu
1940 mm
Szerokość produktu
422 mm
Masa produktu
18 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDFCRV42004-SOND-RAL*

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP42
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu