Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178378
Kod modelu: XTMP2IX16FM-H550W800

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy dla 2x IZMX16, konstrukcja montowana na stałe, WxS=550x800mm

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178378
EAN
4015081736812
Długość/głębokość produktu
808 mm
Wysokość produktu
583 mm
Szerokość produktu
777 mm
Masa produktu
29.151 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTMP2IX16FM-H550W800

Additional information

Numer RAL
0

Delivery program

Kolor
Stal nierdzewna
Model
Półka

Technical Data - Mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
550 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm

Eksport specyfikacji produktu