Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Podział wewnętrzny pionowy, Główna szyna zbiorcza, Wys. x szer. = 350x800 mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
178382
|
| EAN |
4015081736850
|
| Długość/głębokość produktu |
33.5 mm
|
| Wysokość produktu |
298 mm
|
| Szerokość produktu |
740 mm
|
| Masa produktu |
2.732 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTPZBAVP2-H350W800
|
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 3a Do wygrodzeń w formie 4a Do wygrodzeń w formie 2a Do wygrodzeń w formie 3b Do wygrodzeń w formie 4b |
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Typ konstrukcji |
Część indywidualna
|
| Materiał |
Stal
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
800 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|