Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178384
XTPPSSZ-H300

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Podział między dwiema sekcjami, XW, Wys. x szer. = 300 x 800 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178384
EAN
4015081736874
Długość/głębokość produktu
482 mm
Wysokość produktu
300.5 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
3.137 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTPPSSZ-H300

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 4a

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu