Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, Wentylowana, dla zasilacza, Wys. x szer. = 350x800 mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
178392
|
| EAN |
4015081736959
|
| Długość/głębokość produktu |
30 mm
|
| Wysokość produktu |
312 mm
|
| Szerokość produktu |
692 mm
|
| Masa produktu |
2.09 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTPPCBV3-H350W800
|
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 4a Do wygrodzeń w formie 3b Do wygrodzeń w formie 2b Do wygrodzeń w formie 4b Do wygrodzeń w formie 2a |
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Typ konstrukcji |
Część indywidualna
|
| Materiał |
Stal
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
800 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|