Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178393
XTPPCUV1-H250W800

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Dławik kablowy/działowy dla sekcji zasilania, wys. x szer. = 250x800 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178393
EAN
4015081736966
Długość/głębokość produktu
33 mm
Wysokość produktu
192 mm
Szerokość produktu
692 mm
Masa produktu
2.408 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTPPCUV1-H250W800

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Wprowadzenie przewodów
Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 4a

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu