Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw przegród, NZM2/Obszar szyny zbiorczej, Pionowa, Wysokość=180 mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
178579
|
| EAN |
4015081739080
|
| Długość/głębokość produktu |
4 mm
|
| Wysokość produktu |
180 mm
|
| Szerokość produktu |
55 mm
|
| Masa produktu |
0.05 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTPFN2BV-H180
|
| Wyposażone w: |
Wprowadzenie przewodów
|
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 3a Do wygrodzeń w formie 4a Do wygrodzeń w formie 4b Do wygrodzeń w formie 2a Do wygrodzeń w formie 2b |
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Typ konstrukcji |
Zestaw montażowy
|
| Materiał |
Stal
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Nieutwardzony
|