Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178581
XTPFN2BV-H140

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw przegród, NZM2/Obszar szyny zbiorczej, Pionowa, Wysokość=140 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178581
EAN
4015081739103
Długość/głębokość produktu
4 mm
Wysokość produktu
140 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
0.035 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTPFN2BV-H140

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Wprowadzenie przewodów
Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 4b

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Zestaw montażowy
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Nieutwardzony

Eksport specyfikacji produktu