Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178585
XTSZCSC-H550W500

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Szeroka osłona pola, zamknięta, wys. x szer. = 550x500 mm, IP55, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178585
EAN
4015081739141
Długość/głębokość produktu
46 mm
Wysokość produktu
540 mm
Szerokość produktu
490 mm
Masa produktu
5.83 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTSZCSC-H550W500

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Klosz

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Pozycja montażu
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu