Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178590
XTPZBEZ

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Izolacja końcówek szyn zbiorczych, pionowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178590
EAN
4015081739196
Długość/głębokość produktu
517.5 mm
Wysokość produktu
149 mm
Szerokość produktu
14 mm
Masa produktu
0.573 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTPZBEZ

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 4a

Dostawy

Kolor
Czerwony

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
z tworzywa sztucznego
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Nieutwardzony

Eksport specyfikacji produktu