Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178594
XTPPCCV2-H500W1000

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, Zamknięta, dla zasilacza, WxS=500x1000mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178594
EAN
4015081739233
Długość/głębokość produktu
65.5 mm
Wysokość produktu
607 mm
Szerokość produktu
987 mm
Masa produktu
9.304 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTPPCCV2-H500W1000

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 3a

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu