Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178595
XTPPCCH2-W1000D600

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, Wentylowana, dla zasilacza, szer. x głęb. = 1000 x 600 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178595
EAN
4015081739240
Długość/głębokość produktu
582 mm
Wysokość produktu
49 mm
Szerokość produktu
987 mm
Masa produktu
5.249 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTPPCCH2-W1000D600

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 2a
Do wygrodzeń w formie 2b
Do wygrodzeń w formie 4b
Do wygrodzeń w formie 3a
Do wygrodzeń w formie 3b
Do wygrodzeń w formie 4a

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu