Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178604
XPN4F-D-MCB06

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, Obszar montażu podzespołów NZM4/obszar połączeń kablowych, Mocowanie stałe z uchwytem obrotowym, główne szyny główne z tyłu, Szer.=600mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178604
EAN
4015081739332
Długość/głębokość produktu
261 mm
Wysokość produktu
60.5 mm
Szerokość produktu
510 mm
Masa produktu
1.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPN4F-D-MCB06

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Wprowadzenie przewodów
Lock
Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 4b

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu