Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, 2xNZM4 obszar montażu komponentów/podłączenia kabli, montaż stały, uchwyt obrotowy, blokada mechaniczna, główne szyny główne z tyłu, Szer.=1000mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
178622
|
| EAN |
4015081739516
|
| Długość/głębokość produktu |
261 mm
|
| Wysokość produktu |
60.5 mm
|
| Szerokość produktu |
910 mm
|
| Masa produktu |
3.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XP2N4F-DV-MCB10
|
| Wyposażone w: |
Wprowadzenie przewodów
Lock |
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Do wygrodzeń w formie 4b
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Typ konstrukcji |
Część indywidualna
|
| Materiał |
Stal
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do szer. mont. w szafie |
1000 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|