Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178628
XPNW-R-CCB08

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Pionowy podział wewnętrzny między dwoma NZM4 z jednostką wysuwną + napęd zdalny, blacha stalowa, materiał mocujący, głębokość przekroju 800 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178628
EAN
4015081739578
Długość/głębokość produktu
710 mm
Wysokość produktu
655 mm
Szerokość produktu
60 mm
Masa produktu
15.9 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPNW-R-CCB08

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 4b

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu