Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178643
XPNW-R-BCB-2-1008

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda, NZM4, wysuwana jednostka ze zdalnym operatorem, obszar połączenia kablowego / obszar szyny zbiorczej, szer. x głęb. = 1000 x 800 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178643
EAN
4015081739721
Długość/głębokość produktu
391 mm
Wysokość produktu
43.2 mm
Szerokość produktu
989 mm
Masa produktu
2.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPNW-R-BCB-2-1008

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Lock
Numer RAL
0
Odpowiednie do
Do wygrodzeń w formie 4b

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna

Technical data - mechanical

Typ konstrukcji
Część indywidualna
Materiał
Stal
Rozstaw modułów
12.5 mm
Liczba jednostek wysokości
0
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu