Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178656
XPC0912

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Pokrywa, przezroczysta, dwuczęściowy, wysokość sekcji, Wys. x szer. = 900 x 1200 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178656
EAN
4015081739851
Długość/głębokość produktu
1110 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
950 mm
Masa produktu
4.9 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XPC0912

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Klosz

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Pozycja montażu
Na polu

Eksport specyfikacji produktu