Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178658

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy;Płyta montażowa, Pole xP, Wys. x szer. = 2000 x 800 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
178658
EAN
4015081739875
Długość/głębokość produktu
543 mm
Wysokość produktu
27 mm
Szerokość produktu
1912 mm
Masa produktu
18 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSMIB20-800

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Stal nierdzewna
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm

Eksport specyfikacji produktu