Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178902
KSK-4PE-KLV

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Kombinowany terminal wtykowy KSK, zamontowany na wsporniku, Polietylen (PE)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV zacisk wtykowy
Numer katalogowy
178902
EAN
4015081742196
Długość/głębokość produktu
40.5 mm
Wysokość produktu
21 mm
Szerokość produktu
247 mm
Masa produktu
0.17 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
KSK-4PE-KLV

Dodatkowe informacje

Funkcje
Część zamienna
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Obsadzony zacisk wtykowy kombi KSK
Tablica rozdzielcza KLV
Części zapasowe
Akcesoria KLV
Kwestie dotyczące akcesoriów

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne
Akcesorium
Część zamienna
Typ
KLV Akcesoria Tablica rozdzielcza KLV Części zamienne

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP2X

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.