Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178906
SK-13N/PE-KLV

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. zacisk śrubowy SK montowany na wsporniku, N/PE, 13N/PE

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV zacisk śrubowy
Numer katalogowy
178906
EAN
4015081742233
Długość/głębokość produktu
40.5 mm
Wysokość produktu
23.5 mm
Szerokość produktu
247 mm
Masa produktu
0.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
SK-13N/PE-KLV

Dodatkowe informacje

Funkcje
Część zamienna
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Obsadzony zacisk śrubowy SK
Kwestie dotyczące akcesoriów
Akcesoria KLV
Części zapasowe
Tablica rozdzielcza KLV

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Część zamienna
Akcesorium
Typ
  • Akcesoria KLV
  • Tablica rozdzielcza KLV
  • Części zapasowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.