Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178917
MIP3-KLV

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Płyta montażowa z mikroperforacją do 3-rzędowych podtynkowych rozdzielnic kompaktowych

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV płyta mocująca
Numer katalogowy
178917
EAN
4015081742349
Długość/głębokość produktu
8.5 mm
Wysokość produktu
230 mm
Szerokość produktu
250 mm
Masa produktu
0.63 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
MIP3-KLV

Dodatkowe informacje

Funkcje
Część zamienna
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Płyta montażowa z mikroperforacją

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne
Część zamienna
Typ
KLV Akcesoria KLV multimedia Części zamienne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.