Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178932
Kod modelu: VS1-KLV

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Podział wewnętrzny pionowy, 1-rzędowe kompaktowe rozdzielnice podtynkowe (ściana g-k)

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV przegroda wewnętrzna
Numer katalogowy
178932
EAN
4015081742493
Długość/głębokość produktu
69 mm
Wysokość produktu
255.5 mm
Szerokość produktu
1.5 mm
Masa produktu
0.035 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
VS1-KLV

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Przegroda pionowa
Akcesoria KLV
Kwestie dotyczące akcesoriów
Tablica rozdzielcza KLV

Delivery program

Typ akcesor. / części zam.
KLV
Typ
Dodatkowe wyposażenie do rozdzielnicy KLV

Technical Data - Mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Ochrona powierzchni
Zagruntowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.