Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178934
VS3-KLV

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Podział wewnętrzny pionowy, 3-rzędowe kompaktowe rozdzielnice podtynkowe (ściana g-k)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV przegroda wewnętrzna
Numer katalogowy
178934
EAN
4015081742516
Długość/głębokość produktu
69 mm
Wysokość produktu
505.5 mm
Szerokość produktu
1.5 mm
Masa produktu
0.065 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
VS3-KLV

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Przegroda pionowa
Tablica rozdzielcza KLV
Akcesoria KLV
Kwestie dotyczące akcesoriów

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
KLV
Typ
Dodatkowe wyposażenie do rozdzielnicy KLV

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Ochrona powierzchni
Zagruntowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.