Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178940
3D-KLV

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Element regulacyjny 3D do montażu zaprojektowany do wyrównania głębokości montażowej o maksymalnie 18 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV inne części zamienne
Numer katalogowy
178940
EAN
4015081742578
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
150 mm
Masa produktu
0.08 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
3D-KLV

Dodatkowe informacje

Funkcje
Część zamienna
Używane z
Kompensator tynku 3D
Części zapasowe
Tablica rozdzielcza KLV
Akcesoria KLV
Rozdzielnica multimedialna KLV

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Część zamienna
Typ
  • Akcesoria KLV
  • Tablica rozdzielcza KLV
  • Rozdzielnica multimedialna KLV
  • Części zapasowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.