Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178945

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Flansza zapasowa do KLV-HW

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV pokrywa flanszy
Numer katalogowy
178945
EAN
4015081742622
Długość/głębokość produktu
88.5 mm
Wysokość produktu
34 mm
Szerokość produktu
307 mm
Masa produktu
0.14 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
FHW-KLV

Dodatkowe informacje

Funkcje
Część zamienna
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Flansza zapasowa
Akcesoria KLV
Tablica rozdzielcza KLV
Części zapasowe
Rozdzielnica multimedialna KLV

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Część zamienna
Akcesorium
Typ
  • Akcesoria KLV
  • Tablica rozdzielcza KLV
  • Rozdzielnica multimedialna KLV
  • Części zapasowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.