Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178951
UP3-KLV

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Zapasowa ściana murowana, do wbudowania, 3 rzędy, bez kołnierza

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV kaseta podtynkowa
Numer katalogowy
178951
EAN
4015081742684
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
575 mm
Szerokość produktu
345 mm
Masa produktu
1.1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
UP3-KLV

Dodatkowe informacje

Funkcje
Część zamienna
Używane z
Wanna ścienna zapasowa
Rozdzielnica multimedialna KLV
Części zapasowe
Tablica rozdzielcza KLV
Akcesoria KLV

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne
Część zamienna
Typ
KLV Akcesoria KLV Rozdzielnica KLV multimedia Części zamienne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.