Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178952
UP4-KLV

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Zapasowa ściana murowana, do wbudowania, 4 rzędy, bez kołnierza

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV kaseta podtynkowa
Numer katalogowy
178952
EAN
4015081742691
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
700 mm
Szerokość produktu
345 mm
Masa produktu
1.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
UP4-KLV

Dodatkowe informacje

Funkcje
Część zamienna
Używane z
Wanna ścienna zapasowa
Akcesoria KLV
Rozdzielnica multimedialna KLV
Części zapasowe
Tablica rozdzielcza KLV

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Część zamienna
Typ
KLV Akcesoria KLV Rozdzielnica KLV multimedia Części zamienne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.