Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178963
GAU3-KLV

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Osłona urządzenia zapasowa, do wbudowania, 3-rzędowy dla KLV-UP

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV osłona
Numer katalogowy
178963
EAN
4015081742806
Długość/głębokość produktu
30.5 mm
Wysokość produktu
512.5 mm
Szerokość produktu
274 mm
Masa produktu
0.56 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
GAU3-KLV

Program dostaw

Typ
  • Akcesoria KLV
  • Tablica rozdzielcza KLV
  • Części zapasowe
Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Część zamienna

Dodatkowe informacje

Funkcje
Część zamienna
Używane z
Osłona urządzenia zapasowa
Akcesoria KLV
Tablica rozdzielcza KLV
Części zapasowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.