Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178975
BS-12MF-WH

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Pasek zaślepiający 12 SU, kolor biały, drobno prążkowany

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV listwa zaślepiająca
Numer katalogowy
178975
EAN
4015081742929
Długość/głębokość produktu
12 mm
Wysokość produktu
52 mm
Szerokość produktu
216 mm
Masa produktu
0.035 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BS-12MF-WH

Dodatkowe informacje

Numer RAL
9016
Używane z
Osłona pustego miejsca
Rozdzielnica ECO
Tablica rozdzielcza KLV
Rozdzielnica płaska BF
Akcesoria KLV
MINI rozdzielnica
Kwestie dotyczące akcesoriów
Tablica rozdzielcza EWK
Rozdzielnica MICRO

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Parametry ogólne
Kolor
Biała
Typ
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF, rozdzielnicy ECO, rozdzielnicy EWK, rozdzielnicy KLV, rozdzielnicy MICRO, rozdzielnicy MINI

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Ochrona powierzchni
Lakierowana
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.