Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178976
BS-6MF-WH

Eaton xComfort KLV LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii. Listwa zaślepiająca 6SU, kolor biały, drobno prążkowany

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort KLV listwa zaślepiająca
Numer katalogowy
178976
EAN
4015081742936
Długość/głębokość produktu
12 mm
Wysokość produktu
52 mm
Szerokość produktu
108 mm
Masa produktu
0.017 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BS-6MF-WH

Dodatkowe informacje

Numer RAL
9016
Używane z
Osłona pustego miejsca
Rozdzielnica ECO
Tablica rozdzielcza KLV
MINI rozdzielnica
Kwestie dotyczące akcesoriów
Tablica rozdzielcza EWK
Akcesoria KLV
Rozdzielnica płaska BF
Rozdzielnica MICRO

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Parametry ogólne
Kolor
Biały
Typ
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF, rozdzielnicy ECO, rozdzielnicy EWK, rozdzielnicy KLV, rozdzielnicy MICRO, rozdzielnicy MINI

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Ochrona powierzchni
Lakierowana
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.