Rozłącznik izolacyjny Eaton PV, DC, 600 V, 125 A, pokrętło obrotowe
| Nazwa produktu |
Eaton PV disconnector
|
| Numer katalogowy |
179262
|
| EAN |
4015081743490
|
| Długość/głębokość produktu |
113 mm
|
| Wysokość produktu |
145 mm
|
| Szerokość produktu |
54 mm
|
| Masa produktu |
0.527 kg
|
| Zgodność/zgodności |
VDE
RoHS conform |
| Kod modelu |
PV-DIS-06-125/2-ROT
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Rozłącznik izolacyjny instalacji fotowoltaicznej
|
| Cechy |
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
|
| Kolor siłownika |
W kolorze czarnym
|
| Kategoria użytkowa |
DC-PV (EN 60947-3)
DC-PV1 (EN 60947-3) |
| Odporn. na warunki atmosfer. |
IEC 60947-2
|
| Typ siłownika |
Pokrętło
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-20 °C
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
-20°C–40 °C (40°C–75°C obniżenie wartości znamionowych)
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
75 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Zastosowanie |
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Liczba biegunów |
2-biegunowy
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
1000 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min. |
600 V
|
| Napięcie znamionowe |
600 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
125 ADC
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV
|
| Izolacja |
Bezpieczna izolacja elektryczna
|
| Materiał linki |
Miedź, Cu
|
| Budowa urządzenia |
Urządzenie wbudowane na stałe
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
1500 kA
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Zacisk ramy
|
| Obciążalność styku przy DC — maks. |
100%
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Stopień ochrony |
Inne
IP40 (po zamontowaniu) IP20 |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP20
|
| Odpowiednie do |
Instalacja w rozdzielnicy modułowej
|
| Funkcje |
Z mechanizmem ryglującym
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy |
| Liczba przełączników |
1
|
| Odporność na wstrząsy |
IEC 60947-2
|
| Wymiary zacisku |
2,5 mm² - 50 mm²
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
3
|
| Kolor obudowy |
Szary
|
| Housing material |
z tworzywa sztucznego
|