Eaton Moeller® series M22, potencjometr, adapter montażowy, Element funkcyjny SmartWire-DT
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, potencjometr
|
| Numer katalogowy |
179294
|
| EAN |
4015081743803
|
| Długość/głębokość produktu |
82 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
44 mm
|
| Masa produktu |
0.031 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA
CSA File No.: 2324643 UL CSA Class No.: 3211-07 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Możliwość zamówienia za pomocą pojedynczego numeru artykułu
|
| Kod modelu |
M22-R-SWD-R
|
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
|
| Stopień ochrony |
IP65
NEMA Inne |
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Typ |
Potencjometr
|