Seria Eaton Moeller xComfort Wejście temperatury, montaż podtynkowy, 2-kanałowy
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xComfort temperature sensor
|
| Numer katalogowy |
179344
|
| EAN |
4015081744305
|
| Długość/głębokość produktu |
52 mm
|
| Wysokość produktu |
19 mm
|
| Szerokość produktu |
46 mm
|
| Masa produktu |
0.062 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
CTEU-02/02
|
| Cechy |
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
|
| Funkcje |
Wejście analogowe
|
| Numer RAL (zbliżony) |
9010
|
| Typ operacyjny systemu szyny |
Inne
Częstotliwość radiowa |
| Kolor |
Biała
|
| Model |
Czujnik temperatury
|
| Sposób montażu |
Montaż natynkowy
|
| Liczba wejść (binarnych) |
0
|
| Stopień ochrony |
IP20
|