Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Osłona przednia do IZM63, wysuwny, WxS=550x1200mm, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
179345
|
| EAN |
4015081744312
|
| Długość/głębokość produktu |
40 mm
|
| Wysokość produktu |
540 mm
|
| Szerokość produktu |
1192 mm
|
| Masa produktu |
11.46 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTMPI63WC3-H550W1100
|
| Materiał |
Stal
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Wysokość montażowa w szafie |
2000 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1200 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|