Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy dla IZM63, wysówny, WxS=550x1200mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
179348
|
| EAN |
4015081744343
|
| Długość/głębokość produktu |
170 mm
|
| Wysokość produktu |
630 mm
|
| Szerokość produktu |
1111 mm
|
| Masa produktu |
39.75 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTMPI63WM-H550W1100
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Materiał |
Metal
|
| Wysokość montażowa w szafie |
550 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1200 mm
|