Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Przegroda dla szyny głównej przewodu neutralnego dla IZM63
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
179352
|
| EAN |
4015081744381
|
| Długość/głębokość produktu |
180 mm
|
| Wysokość produktu |
400 mm
|
| Szerokość produktu |
265 mm
|
| Masa produktu |
1.09 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTPPI63BV3PN
|
| Wyposażone w: |
Wprowadzenie przewodów
|
| Numer RAL |
0
|
| Odpowiednie do |
Do wygrodzeń w formie 4a
Do wygrodzeń w formie 2a Do wygrodzeń w formie 2b Do wygrodzeń w formie 3a Do wygrodzeń w formie 3b Do wygrodzeń w formie 4b |
| Kolor |
Czerwony
|
| Typ konstrukcji |
Część indywidualna
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Rozstaw modułów |
12.5 mm
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Nieutwardzony
|