Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Szeroka osłona pola, Zamknięta, Wys. x szer. = 250 x 1200 mm, IP55, szary
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
179355
|
| EAN |
4015081744411
|
| Długość/głębokość produktu |
29 mm
|
| Wysokość produktu |
240 mm
|
| Szerokość produktu |
1092 mm
|
| Masa produktu |
7.97 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XTSZCSC-H250W1100
|
| Numer RAL |
7035
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Klosz
|
| Materiał |
Metal
|
| Pozycja montażu |
Inne maszyny
|