Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

179357
XTSZDSQC-H250W1200

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Szerokie drzwi szafy, Zamknięta, Wys. x szer. = 250 x 1200 mm, IP55, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
179357
EAN
4015081744435
Długość/głębokość produktu
29 mm
Wysokość produktu
240 mm
Szerokość produktu
1092 mm
Masa produktu
8.48 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XTSZDSQC-H250W1200

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Kasetonowe

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP55
NEMA 4X
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu